概览

产品详情

演示电路2860A是一款采用LTM8051 silent switcher μμModule®稳压器的四路降压型DC/DC开关转换器。该演示板可通过7V至40V输入提供5V/1.2A、3.3V/1.2A、2.5V/1.2A和1.8V/1.2A四路输出。Silent Switcher®架构较大限度地降低了EMI,同时可在高达3 MHz的频率下实现高效率。可通过跳线选择工作模式(Burst Mode®或不连续工作模式/SYNC)。突发模式运行可提高轻负载时的效率。

LTM8051是一款具有电流模式控制方案的固定频率PWM稳压器。通道1和通道4的开关频率由RT14引脚与地之间的适当电阻(R11)进行设置。通道2和通道3的开关频率由RT23引脚与地之间的另一适当电阻(R23)进行设置。RUN14引脚(RUN14端子)可将LTM8051的通道1和通道4设置为微功耗关断模式,而RUN23引脚(RUN23端子)可将通道2和通道3设置为关断模式。输出跟踪和软启动引脚(TRSS1/TRSS2/TRSS3/TRSS4)允许用户在启动过程中控制输出电压斜坡速率。当每个通道的输出电压超出±7.5%的调节窗口时,该通道的电源正常输出(PG1/PG2/PG3/PG4)将变为低电平。

LTM8051数据手册提供完整的操作和应用说明。必须将该数据手册与本演示手册配合阅读。