概览

产品详情

演示电路2859A是一款升压/降压型DC/DC转换器,具有3V至36V输入电压范围和12V输出,能够提供1.5A*(12至36VIN)、0.8A (6VIN)和0.25A (3VIN)电流,内置LTM8083。

LTM8083数据手册提供了该器件的完整描述,包括操作原理和应用信息。在使用或修改DC2859A之前,必须仔细阅读此演示手册与该数据手册。

关键特性

  • 用于外部同步的 SYNC 输入
  • 用于调整限流值阈值的 CTRL 输入

相关产品