概览
产品详情
演示电路 2844A 是双输出、高效率、高密度 µModule® 稳压器,其输入范围为 4.5V 至 16V。每个输出可提供 30A 的最大负载电流。该演示板采用了一个 LTM4680 µModule 稳压器,该器件是一款具有数字电源系统管理功能的双输出 30A 或单输出 60A 的降压型稳压器。如需了解更多详细信息,请参见 LTM4680 数据手册。
DC2844A 上电至默认设置,并根据配置电阻器产生功率,无需任何串行总线通信。这实现了 DC/DC 转换器的简易评估。如需充分发掘该器件丰富齐全的电源系统管理功能,请将 GUI 软件 LTpowerPlay® 下载到 PC 上,并使用 ADI 的 I2C/SMBus/PMBus 接口转换板 DC1613A 连接到电路板。LTpowerPlay 使用户能在运行当中重新配置器件并将配置存储在 EEPROM 中,查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。
相关产品
文档
-
DC2844A - Schematic2019/4/23UNDEFINEDundefined
-
DC2844A - Demo Manual (Rev. 0)2019/6/5PDF1 M
-
DC2844A - Design Files2019/4/23UNDEFINEDundefined