概览

产品详情

演示电路2840A内置采用升压配置的LT8365。它的开关频率为400kHz,旨在将9V至30V电源电压转换为-250V,输出电流为10mA。

该演示板包含可选的第三电荷泵级,适用于需要更高输出电压的应用。如果需要,可以移除R14并安装可选元件。输出电压检测连接保持不变。

LT8365的输入电压高达60V,可用于不同的拓扑。但此演示电路中的元件选择将输入电压限制为30V。

该演示板包含可选跳线JP1,以帮助选择所需的Sync引脚工作模式。默认设置为Burst Mode®工作模式。

此电路板布局经过优化,具有良好的EMI性能和较小的解决方案尺寸。为了满足CISPR 25 5类辐射标准,需要使用输入和输出滤波器。本手册中包含电磁辐射图表。

数据手册提供了完整的器件、操作说明和应用信息。必须将该数据手册与本演示手册配合阅读。

文档