概览
产品详情
演示电路 2803A 采用具有输出多路复用功能的 LTC6560 单通道跨阻抗放大器 (TIA)。LTC6560 具有 74kΩ 的跨阻抗增益和 30µA 的线性输入电流范围,非常适合使用雪崩光电二极管 (APD) 的 LIDAR 接收器。LTC6560 采用 5V 单电源工作,功耗仅为 90mW。利用 LTC6560 的输出多路复用器 (MUX),可将多个 LTC6560 器件组合为单个输出。LTC6560 的快速过载恢复功能使其十分适合 LIDAR 接收器。LTC6560 的单端输出在 100Ω 负载下的摆幅能达到 2VP-P。
LTC6560 采用紧凑的 3mm × 3mm 16 引脚无引线 QFN 封装,该封装具有裸露焊盘,以便于热管理和实现低电感。
DC2803A 采用一个对 400nm 至 1100nm 波长敏感的单通道 APD 传感器负责给 LTC6560 馈送信号,以提供电流至电压转换和放大功能。将该 APD 直流耦合至 TIA 以简化快速输出多路复用。DC2803A 用于演示 50Ω 系统中的时域测量。
文档
-
DC2803A Schematic2019/5/14UNDEFINEDundefined
-
DC2803A Demo Manual (Rev. 0)2019/5/29UNDEFINEDundefined
-
DC2803A Design Files2019/5/14UNDEFINEDundefined