概览
产品详情
演示电路 2785A-B 采用 LTM4668A µModule® 稳压器,后者是一款四通道1.2A高效降压型稳压器。DC2785A-B的工作输入电压范围为2.7 V至17 V,可提供高达1.2 A的输出电流。输出电压的可编程范围为1.8V至5V。LTM4668A是一款完整的DC/DC负载点稳压器,采用耐热性能增强型6.25mm × 6.25mm × 2.1mm BGA封装,仅需几个输入和输出电容。
通过CLKIN转塔可以进行外部时钟同步。在处理或修改演示电路2785A-B之前,必须结合本演示手册阅读LTM4668A数据手册。
文档
-
DC2785A - Schematic2020/6/17PDF88 K
-
DC2785A-B - Demo Manual2019/11/20PDF612 K
-
DC2785A-B - Design Files2020/6/17ZIP8 M