概览
产品详情
演示电路2746A是一块空白/未填充的评估板,用于促进采用MSOP-16封装的LT6372-1和LT6372-0.2仪表放大器的原型设计。该板设计尽可能灵活,提供了尽可能多的填充选项和跳线配置。该评估板可以与LT6372-1(用于增益≥1 V/V放大)或LT6372-0.2(用于低至0.2 V/V衰减的增益)一起使用。
以下是该板使用板跳线选择或填充选项的某些功能。
- 单电源或双电源供电。
- REF1和REF2仪表放大器基准电压输入的灵活连接。选项有:两种参考都应绑在一起或单独驱动或接地。
- 共模或差分输入。
- 如果需要,输入CM和差分滤波上限。
- 上下箝位引脚由外部驱动或禁用。
- 输出驱动滤波和隔离电阻和电容。
- 如果需要,提供供SO-8器件使用的原型区域。该原型尺寸可以使用LT6372电源运行,也可以由应用于板上的不同电源轨供电。
文档
-
DC2746A - Demo Manual2020/11/17PDF374 K