概览
产品详情
演示电路 2721A-B 内置 LTM4625EY μModule® 稳压器,一款配置为反相降压-升压稳压器的小型高性能高效率降压型稳压器。DC2721A-B 具有 4V 至 15V 的工作输入电压范围,能够提供高达 3A 的输出电流。输出电压可以在 –0.6V 和 –5.5V 范围内进行编程。LTM4625EY 是一款完整的 DC/DC 负载点稳压器,采用散热增强型 6.25mm × 6.25mm × 5.01mm BGA 封装,仅需几个输入和输出电容。在使用或修改演示电路 2721A-B 时,必须仔细阅读此演示手册与 LTM4625 数据手册。
相关产品
文档
-
DC2721A - Schematics2017/12/11PDF34K
-
DC2721A-B - Demo Board Manual (Rev. A)2017/12/11PDF512 K
-
DC2721A - Design Files2017/12/11ZIP1M