概览

产品详情

演示电路 2721A-A采用了 LTM4623 µModule® 稳压器,该器件是一款纤巧型高性能、高效率、降压型稳压器,配置为负输出降压-升压型稳压器。DC2721A-A 的工作输入电压范围为 4V 至 15V,能够提供高达 2A 的输出电流。输出电压的可编程范围为 –0.6V 至 –5.5V。LTM4623 是一款完整的 DC/DC 负载点稳压器,采用耐热性能增强型 6.25mm × 6.25mm × 1.82mm LGA封装,仅需几个输入和输出电容。在处理或修改演示电路 2721A-A 之前,必须结合本演示手册阅读 LTM4623 数据手册。

相关产品