概览

产品详情

演示电路2705A展示了具集成化 MOSFET 和 –40V 反向输入保护功能的 LTC4376理想二极管控制器。演示板通过将一个附加的开关 MOSFET 与该器件的 GATE 引脚结合起来使用,展现了 LTC4376 的高压侧开关功能。LTC4376具有7A电流能力。该电路板纳入了两个独立的 LTC4376 理想二极管电路,它们共用一个公共接地,并在 4V至40V 的电压范围内工作。

相关产品