概览

产品详情

演示电路 2665B-C 采用 LTM4657 μModule® 稳压器,这是一款高性能、高效降压型稳压器。LTM4657 是一款完整的 DC/DC 负载点稳压器,采用耐热性能增强型 6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA 封装。LTM4657 的工作输入电压范围为 3.1V 至 20V,能够提供高达 8A 的输出电流。输出电压可在 0.5V 至 5.5V 范围内编程,并可以远程检测。堆叠式电感器设计可改善散热性能,并显著降低封装面积。TRACK/SS 引脚提供输出电压跟踪,用于电源轨时序监控。通过 SYNC/MODE 引脚可以进行外部时钟同步。要在低负载电流下实现高效率,可以在噪声敏感度较低的应用中使用 MODE 跳线 (JP7) 选择不连续电流模式 (DCM) 操作。要处理或修改 DC2665B-C,请结合本演示手册阅读 LTM4657 数据手册。

相关产品