概览
产品详情
演示电路 2665B-A 采用 LTM4626 μModule® 稳压器,这是一款高性能、高效降压型稳压器。LTM4626 是一款完整的 DC/DC 负载点稳压器,采用耐热性能增强型 6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA 封装。LTM4626 的工作输入电压范围为 3.1V 至 20V,能够提供高达 12A 的输出电流。输出电压可在 0.6V 至 5.5V 范围内编程,并可以远程检测。堆叠式电感器设计可改善散热性能,并显著降低封装面积。TRACK/SS 引脚提供输出电压跟踪,用于电源轨时序监控。通过 SYNC/MODE 引脚可以进行外部时钟同步。要在低负载电流下实现高效率,可以在噪声敏感度较低的应用中使用 MODE 跳线 (JP7) 选择不连续电流模式 (DCM) 操作。要处理或修改 DC2665B-A,请结合本演示手册阅读 LTM4626 数据手册。相关产品
文档
-
DC2665B - Schematic2023/3/28PDF129 K
-
DC2665B-A - Demo Manual (Rev. 0)2023/3/28PDF1M
-
DC2665B-A - Design Files2023/3/28ZIP5 M