概览
产品详情
演示电路 2659A 采用 LTM4671 µModule® 稳压器,后者是一款高性能、高效率四输出降压型稳压器。LTM4671EY 的工作输入电压范围为 3.6V 至 20V,可依靠其两个较高电流电源轨中的任一个提供高达 12A 的电流,以及采用其两个较低电流电源轨中的任一个提供高达 5A 的电流。两个较高电流电源轨的输出电压可在 0.6V 至 3.3V 范围内进行编程,而两个较低电流电源轨的输出电压则可在 0.6V 至 5.5V 范围内进行设置。高电流电源轨可并联在一起,而且较低电流电源轨可并联在一起以满足较高的电源轨电流要求。LTM4671EY 是一款完整的多输出 DC/DC 负载点稳压器,采用耐热性能增强型 16mm × 9.5mm × 4.82mm BGA 封装,仅需少量的输入和输出电容器。TRACK/SS 引脚可提供输出电压跟踪功能,用于完成电源轨排序。通过 TSENSE 和 TMON 引脚纳入了温度检测选项。CLKIN 引脚可提供外部时钟同步,CLKOUT 引脚可实现额外模块相位的任选同步。如需处理或修改演示电路 2659A,则必须结合本演示手册阅读 LTM4671 数据手册。
相关产品
文档
-
DC2659A Schematics2019/6/4PDF130 K
-
DC2659A Demo Manual (Rev. 0)2019/6/3PDF1 M
-
DC2659A Design Files2019/6/4ZIP2 M