概览
产品详情
演示电路2641A是一款单输出同步降压转换器,内置采用24引脚QFN封装的LTC7801EUFD。输入电压范围是16V至100V,输出是12V/10A。DC2641A配有一个用于过流保护的检测电阻。电感DCR电流检测可选。
文档
-
DC2641A - Schematic2017/7/5PDF42K
-
DC2641A - Demo Manual2017/7/5PDF770K
-
DC2641A - Design Files2017/7/5ZIP1M