概览
产品详情
演示电路2638A-D是一款高效率、高密度、μModule®稳压器,具有4.5V至16V输入电压范围。输出电压可在0.5V至3.3V范围内调整,并可提供最大250A负载电流。演示板集成五个LTM4678 μModule®稳压器,LTM4678是一款双路25A或单路50A降压型稳压器,具有PMBus电源系统管理功能。有关更多详细信息,请参见LTM4678数据手册。
DC2638A-D上电至默认设置,并根据配置电阻产生功率,无需串行总线通信。这样可轻松评估DC/DC转换器。如需全面了解该器件丰富的电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay®下载到PC上并使用ADI公司的I2C/SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到该板。LTpowerPlay允许用户重新配置联机器件,将配置存储在EEPROM中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测功能。
下载GUI:可从以下位置下载软件:LTpowerPlay.
有关 LTpowerPlay 的更多详细信息有关LTpowerPlay的更多详细信息和说明,请参考《LTm4678的LTpowerPlay GUI快速入门指南》。
相关产品
文档
-
DC2638A - Schematic2020/12/7PDF189 K
-
DC2638A-D - Demo Manual (Rev. 0)2020/12/7PDF2 M
-
DC2638A - Design Files2020/12/7ZIP11 M