概览
产品详情
DC2619A 是一款用于 LTC2972 电源系统管理器的演示系统,可与各种不同的稳压器连接。该板包含了演示一个利用 4 个 2 通道 LTC2972 器件管理 8 个电源的电源系统所需的全部电路。8 个电源包括线性和开关稳压器,用于演示多种电压和电流检测方法。该演示板提供了一个精细的 8 通道可编程电源系统。
LTC2972 是一款 2 通道 I2C/SMBus/PMBus 电源系统管理器,具有准确的输入电流和电能测量功能。该器件可监视输入电流和输入电压,并计算输入功率和能量。DC2619A 演示了 LTC2972 对 8 个电源进行排序、微调、裕量调节、监控、监视和记录故障的能力。LTC2972 可监视每个通道的输出电压和输出电流,还可监视外部温度传感器及其自己的内部裸片温度。
DC2619A 板包含 8 个独立的电源轨。+5V/–5V 电源轨基于开关电容器 LTC3260 稳压器,1.0V/1.2V 电源轨由 LTC3633 开关稳压器供电,1.5V/1.8V 电源轨由 LTC3405A 开关稳压器供电,而 2.5/3.3V 电源轨由 LT3086/LT3055 线性稳压器供电。该板预配置了这些电压,并可用反馈电阻器重新配置。
LTpowerPlay® 图形用户界面 (GUI) 支持此演示系统,并实现了 LTC2972 所有功能的完全控制。LTpowerPlay 软件和 DC2619A 硬件系统共同为 LTC2972 配置设置的设计和测试创建了一个强大的开发环境。LTpowerPlay 将这些设置存储在 LTC2972 的内部 EEPROM 或项目文件中。该软件显示所有的配置设置以及来自电源系统管理 IC 的实时测量结果。利用遥测技术可以轻松访问和解码 LTC2972 创建的故障日志。该板交付时已经用适合 DC2619A 上 8 个电源轨的 EEPROM 值进行了预编程。只需即插即用!
使用 LTpowerPlay 从 Linear Express® 订购预编程器件。
需要提供以下物品:
- +12VDC 电源
- USB 至 I2C/SMBus/PMBus 控制器 (DC1613)
- LTpowerPlay 软件
相关产品
文档
-
DC2619A - Schematic2018/11/27PDF715 K
-
DC2619A - Demo Manual2018/11/27PDF3 M
-
DC2619A - Design Files2018/11/27ZIP7 M