概览
产品详情
演示电路 2616A-B 采纳 PolyPhase 设计,其使用了 LTM4645EY,后者是一款 25A 高效率、开关模式降压型电源 µModule 稳压器。输入电压范围为 6V 至 15V。如欲在 4.7V 至 6V 的输入电压范围内使用 DC2616A-B,请将 INTVCC 连接到 SVIN(将 R22、R42、R55 从 OPT 更改为 0Ω),将 DRVCC 连接到 VIN(将 R21、R38、R52 从 0Ω 更改为 OPT,将 R2、R39、R53 从 OPT 更改为 0Ω)。输出电压范围为 0.6V 至 1.8V。DC2616A-B 采用三个并联的 LTM4645 模块,能提供 75A 的标称输出电流。如数据手册中所述,对于某些 VIN、VOUT 和热状况,有必要进行输出电流降额处理。在重负载条件下,该板以连续导通模式运行。为了在低负载电流下实现高效率,MODE_PLLIN 跳线选择脉冲跳跃模式 (在对噪声敏感的应用中)或突发模式 (Burst Mode) 操作 (在对噪声不太敏感的应用中)。通过 MODE_PLLIN 引脚还可以使 LTM4645 同步至一个外部时钟信号。两个相邻相位之间的相移为 120°。DC2616A-B 允许为 LTM4645 选择内部和外部补偿电路。在处理或修改演示电路 DC2616A-B 之前,必须结合本演示手册阅读 LTM4645 数据手册。相关产品
文档
-
DC2616A - Schematics2018/2/9PDF113K
-
DC2616A-B - Demo Manual2019/3/19PDF611 K
-
DC2616A-B - Design Files2019/3/19ZIP3 M