概览
优势和特点
演示电路 2609A 采用 LTC6952,它是一款超低抖动 4.5GHz PLL,具有 11 个输出并支持 JESD204B 标准。
默认情况下,DC2609A 由两个电源供电。9V-12V 电源输入为片内基准和 VCO 电路以及 LTC6952 5V 电源引脚供电。4V-6V 电源输入为 LTC6952 3.3V 电源引脚供电。提供了一个降低功率选项,以允许将 LTC6952 的输出电源引脚连接到 LTC Silent Switcher®,并将 LTC6952 的输入电源引脚连接至一个低噪声 LDO。
所有差分输入和其中 6 个差分输出用间隔 0.5” 的 SMA 连接器填充。这些输出与 50Ω 传输线路 AC 耦合,从而使其适合驱动 50Ω 阻抗的仪器。其余 5 个差分输出用 100Ω 电阻端接。
LTC6952 的 EZSync™ 和 SYSREF 请求功能通过 LTC6952 SPI 接口或 EZS_SRQ SMA/转塔连接器提供使用。DC2609A、DC2610A 和 DC2611A SMA 布局专为简化所有多器件同步和 SYSREF 请求模式的连接而设计。
VTUNE 和 VCO SMA 可直接与 DC2664A VCO Rider 板紧密配合。此选项提供了一种快速评估多个 VCO 的方法。
在由配套提供的 LTC6952Wizard™ 软件的控制下,可使用 DC2026 USB 串行控制板与 LTC6952 进行 SPI 通信。
文档
-
LTC6952 Wizard2019/1/10ZIP6M
-
DC2609A - Schematic2019/1/29PDF119 K
-
DC2609A Demo Manual2019/2/11PDF872 K
-
DC2609A ACE Software User Guide2019/2/1WIKI
-
DC2609A - Design Files2019/1/29ZIP5 M