概览

产品详情

演示电路2599A内置采用SEPIC配置的LT8361。它的开关频率为400kHz,旨在将4.5V至48V电源电压转换为24V,输出电流高达600mA(取决于输入电压)。

LT8361可以采用高达60V的输入电压工作。但是,在本演示电路中,该输入电压受限于输入电容的电压额定值。

该演示板包含可选跳线JP1,以帮助选择所需的Sync引脚工作模式。默认设置为突发工作模式(Burst Mode®)。

此电路板布局经过优化,具有良好的EMI性能和较小的解决方案尺寸。如需通过CISPR 25 5类辐射,需要由组成C20和C21的输入和输出滤波器以及优化型电源开关环路,且这些器件默认添加。可在无需抗扰度的应用中排除这些元件。

数据手册提供了完整的器件、操作说明和应用信息。必须将该数据手册与本演示手册配合阅读。