概览
产品详情
演示电路2596A是一款内置LT®8708的高性能双向升降压转换器,可采用高于、低于或等于输出电压的输入电压工作。演示板的输入范围为36V至75V。输出电压设置为48V,且输出限流设置为6A。
该控制器集成了输入电压和输出电压调节器,以及两组用于控制正向或反向电流的输入和输出电流调节器。该器件集成多种特性,简化了可能需要调节VIN、VOUT、IIN和/或IOUT的电池/电容备份系统和其他应用中的双向电源转换。
当电流模式控制限制正常方向和反向上的电感电流时,这些限流随着输入/输出电压的变化而有一定的变化。前向和反向输入和输出电流调节器提供四个可单独设置的精确限流。
输入电压调节器通常用于高阻抗电源应用,如果输入电压降至设定点以下,则会降低正向电流。在反向电流下工作时,输入电压调节器可调节输入侧的电压。
控制器的工作模式通过MODE引脚(跳线JP7引脚5至12)确定,并可设置为断续模式、混合断续模式、强制连续模式和突发工作(Burst Mode®)模式。
以连续导通模式(CCM)工作时,LT8708能够双向操作。DCM、HCM和突发工作模式只允许电源向一个方向流动。根据具体应用,可能需要附加电路。
通过采用单独的低压电源为LT8708供电,可以降低功耗。将>5.5V电压施加于输入端(VIN引脚)时,LT8708将启动,且当它运行时会从EXTVCC引脚吸取电流(如果引脚上的电压> 6.4V)。
在36V至75V输入范围内,5A负载时的典型效率大于96.3%。
LT8708数据手册提供了该器件、操作原理和应用信息的完整描述。应结合DC2596A的此快速入门指南阅读该数据手册。LT8708本身的输入电压范围是为2.8V(EXTVCC需要> 6.4V)至80V,输出范围为1.3V至80V。
LT8708EUHG采用40引脚(5mm × 7mm) QFN塑料封装组装,芯片下方带有散热焊盘。为实现较大散热和电气性能,适当设计电路板布局至关重要。参见数据手册“电路板布局清单”部分。
相关产品
文档
-
DC2596A - Schematic2018/7/18PDF47 K
-
DC2596A - Demo Manual2018/7/18PDF525 K
-
DC2596A - Design Files2018/7/18ZIP2M