概览
优势和特点
- 用于扩频选项的 SSFM 跳线
- 外部同步的 CLKIN 输入
- 每个输出的 PGOOD 信号
产品详情
演示电路2594A是一款降压DC/DC转换器和反相DC/DC转换器,具有13V至28V输入电压、+12V (4A)和–12V(最大2.5A输出电流)电压,内置LTM4655。LTM4655是一款符合EN55022B标准的40V、双通道4A或单通道8A降压型或50W反相DC/DC μModule®稳压器。
DC2594A上两个通道的开关频率均设置为1.2MHz。如果输出电压因过载或短路情况而大幅下降,内部振荡器将折返到LTM4655编程开关频率的五分之一,从而保护电源开关免受损坏。
两个通道可以并联,以获得更高的输出电流。有关进行电路板设置使两个输出并联的更多信息,请参阅数据手册。
LTM4655数据手册提供了完整的器件、运行和应用信息说明。在使用或修改DC2594A之前,必须仔细阅读本演示手册与该数据手册。
文档
-
DC2594A - Schematic2021/8/5PDF176 K
-
DC2594A - Demo Manual (Rev. 0)2021/5/19PDF1 M
-
DC2594A - Design Files2021/8/5ZIP4 M