概览

产品详情

演示电路 2552A 是双输出、高效率、高密度 µModule 稳压器,其输入范围为 4.5V 至 16V。每个输出能提供25A 的最大负载电流。该演示板具有 LTM4678 µModule 稳压器,这是一款双输出 25A 或单输出 50A 的降压型稳压器,具有数字电源系统管理功能。更多详细信息,请参阅 LTM4678 数据手册。

DC2552A 上电至默认设置,并根据配置电阻产生功率,无需任何串行总线通信。这样就可以很容易地评估 DC/DC 转换器。如欲全面了解该器件的众多电源系统管理功能,请将 GUI 软件 LTpowerPlay®下载到 PC 上,并通过 ADI 公司的 I2C/SMBus/PMBus 接口转换板 DC1613A 连接到电路板。LTpowerPlay 使用户可在运行当中重新配置器件,并将配置存储在 EEPROM 中,还可查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。

相关产品