概览

产品详情

演示电路 2543B 是高效率、高密度、开环充电泵 (无电感) DC/DC 转换器。该演示板是一个分压器,可采用 36V 至 60V 输入电压实现 2:1 的降压比。输出电压固定为输入电压的一半 (VIN/2),并能提供 10A 负载电流。该演示板可选择通过增设 15 个片式电容器来提供 20A 的最大负载电流。

在 10 A 电流下,DC2543B 在将 48VIN 转换为 24VOUT 时可提供 98.7% 的非常高效率解决方案。当配置为提供一个 20A 输出时,将 48VIN 转换为 24VOUT 可实现高达 98.4% 的效率 (在 20A)。

该演示板采用了 LTC7820,后者是一款固定比率、高电压、高功率开关电容/充电泵控制器,采用 4mm × 5mm QFN 封装。更多详细信息,请参阅 LTC7820 数据手册。

DC2543B 必需在没有负载电流或负载电流非常小 (小于 50 mA) 的情况下,采用默认设置上电。在 VO 建立后,可以施加大的负载电流。该演示板提供了由 LTC7820 FAULT 引脚控制的 FET 断接选项,以在启动期间断接负载,如原理图所示。有关分压器启动的更多详细信息,请参见 LTC7820 数据手册中的开关切换前的分压器预平衡(Voltage Divider Prebalance Before Switching) 部分。另外,该演示板还具有一些保护功能,例如过流和热停机,从而使其成为一款可靠的解决方案。

相关产品