概览
产品详情
演示电路 2529A 是一款双路输出同步降压转换器,采用了 48 引脚 eLQFP 封装的 LTC7810ELXE。
该演示板的主要特性包括:用于 DRVCC 的可选片内 NMOS LDO;用于扩展频谱选项的跳线;用于实现单路输出双相操作的可选电阻器;允许转换器在 CCM、脉冲跳跃、可调突发箝位或默认突发模式 (Burst Mode®) 操作下运行的模式选择器;用于实现多相 (Poly-Phase®) 操作的 SYNC 转台。
该演示板的输入电压范围为 16V 至 130V,并使用一个检测电阻器实现过流保护。LTC7810 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息,必须将数据手册与 DC2529A 的此演示手册配合阅读。
相关产品
文档
-
DC2529A - Schematic2018/9/4PDF56 K
-
DC2529A - Demo Manual (Rev. A)2018/9/4PDF682K
-
DC2529A - Design File2018/9/4ZIP1 M