概览
产品详情
演示电路 2524A 专为评估 LTC5555 可编程增益下变频混频器而优化。该 IC 纳入了一个有源混频器和一个具 15.5dB 增益控制范围的数字 IF VGA。可以通过 SPI 或并行接口以 0.5dB 步进对 IF 增益进行编程。LTC5555 具有单端 50Ω RF 输入、单端或差分驱动 LO 输入、以及差分 IF 输出。该器件有一个使能引脚,用于实现快速接通和关断。通过 SPI 或 CMOS 逻辑引脚还可提供一种节能模式,从而将总电流消耗降低约 25%。
演示电路 2524A 的 RF 输入端口为 50Ω 匹配 (从 2.6GHz 至 6.4GHz),并可容易地调节到低至 1.5GHz 或高达 7GHz。LO 端口为 50Ω 匹配 (从 500MHz 到 7GHz)。该演示电路的差分 IF 输出具有 100Ω 差分阻抗,匹配 115MHz 至 495MHz 的 IF 频率。对于其他 IF 频率或阻抗,可以修改 IF 输出。PCB 上包含的变压器封装焊盘允许使用 IF 变压器提供 50Ω 单端 IF 输出。有关输入和输出阻抗匹配的更多详情,请参见数据手册。
警告:该器件对静电放电 (ESD) 很敏感。运送和使用 LTC5555 时,请遵守正确的 ESD 预防措施。
文档
-
DC2524A Schematic2019/10/17PDF52 K
-
DC2524A - Demo Board Manual (Rev. 0)2019/9/5PDF256 K
-
DC2524A Design Files2019/10/17ZIP2 M