概览
产品详情
演示电路2519A是一款高电压、高效率同步升降压DC/DC转换器,具有16V至120V输入电压范围。采用48V输出时,可提供最大10A负载电流。演示板内置LTC®3777EFE控制器。恒频电流模式架构支持最高达600kHz的可锁相频率,同时可选输出电流反馈环路为电池充电等应用提供支持。150V集成开关偏置电源是一款高效率降压型稳压器,无负载时的直流电源功耗仅为12μA(典型值)且具有调节输出电压。LTC3777具有宽输入范围、宽输出范围并在工作模式之间无缝传输,非常适合工业、汽车、医疗、军事和航空电子应用。
通过MODE引脚确定该转换器的轻负载工作模式。使用JP2跳线选择跳脉冲模式或强制连续模式(CCM)操作。开关频率预设为200kH左右。该转换器也可通过PLLIN引脚(板上的PLLIN端子)外部同步到外部时钟。要关断转换器,强制RUN引脚低于1.2V(SW1:关)。当输出电压不在±10%规定范围内时,电源良好输出(PGOOD端子)低。
相关产品
文档
-
DC2519A - Schematic2018/5/24PDF198 K
-
DC2519A - Demo Manual2018/6/11PDF0 M
-
DC2519A - Design Files2018/6/11ZIP5 M