概览

产品详情

演示电路2504A是一款降压转换器,内置LT8630。LT8630是一款单芯片、变频、电流模式同步降压型开关稳压器。该演示板设计提供12V输出和13V至100V的输入。宽输入范围使其适合调整各种类型输入源功率,包括汽车、工业系统和电信电源。LT8630中内置电源开关、补偿元件和其他必要电路,可将外部元件数量降至较低并简化设计。

相关产品

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板原理图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估设计文件 (1)