概览
产品详情
演示电路2490A是一款微功耗隔离型反激式转换器,内置LT8303。该演示电路输出5V,在36V至72V的输入电压范围内,2.5mA至0.84A的负载电流保持严格的调节。输出电流能力随输入电压而增加,如性能概览表所示。
文档
-
DC2490A - Schematic2016/9/7PDF27K
-
DC2490A - Demo Manual2016/9/7PDF231K
-
DC2490A - Design Files2016/9/7ZIP663K