概览

产品详情

演示电路2440A是一款内置LTC3374A的8路输出电源,与LTC3374相比,效率和精度更高。LTC3374A集成了八个1A同步降压稳压器,每个具有独立的VIN电源,提供2.25V至5.5V的电源电压范围(最低的VCC电源电压为2.7V)。LTC3374A的输入范围非常适合单节锂离子/聚合物电池应用。可将多达四个降压稳压器并联在一起,通过单个电感形成更高功率的降压稳压器。


 


相关产品

文档