概览

产品详情

演示电路2425A采用LTC®2311系列。这些差分、单通道、16位、串行高速逐次逼近寄存器(SAR) ADC具有高达5Msps的采样速率,采用16引脚MSOP封装。LTC2311系列具有最大20ppm/°C的内部漂移基准电压源以及支持CMOS和LVDS逻辑的SPI兼容串行接口。请注意,该演示板默认配置为CMOS操作;有关LVDS操作,请参见JP3下的笔记。该演示手册针对LTC2311,但适用于该系列中的所有器件,主要区别在于采样速率和/或位数。


 


相关产品

文档

硬件 (1)

控制器板