概览
产品详情
演示电路2404A是一款采用LT®3942的36V同步降压-升压LED驱动器。当VIN为9V至36V时,它可以驱动1A、最高14V的单串LED,并且能够通过更低的ILED以低至3VIN的电压运行。DC2404A在禁用展频 (SSFM) 时以2MHz的开关频率运行。SSFM使能后,可以将LT3942的开关频率从fSW扩展至fSW + 25%,以降低EMI。
LT3942的工作输入电压范围为3V至36V。它具有内部同步40V开关,可实现高效率和小尺寸。它具有300kHz至2MHz的可调开关频率。LT3942可以与外部源进行同步,可以在启用SSFM进行编程以实现低EMI,或者设置为正常运行。
LT3942集成PWMTG高端PWM MOSFET驱动器,有助于提供输出短路保护,以及对连接的LED进行PWM调光。LED串可以通过外部PWM信号进行PWM调光,也可以使用内部生成的PWM信号进行调光。DDC2404A配有跳线,可设置为在内部生成的PWM信号与外部生成的PWM信号之间切换。外部PWM设置默认为接近100%开启,不施加PWM信号。还可以通过在CTRL引脚上施加可控直流电压来对LT3942进行模拟调光。
在SSFM使能的情况下运行PWM调光时,SSFM与PWM信号对齐,以实现无闪烁操作。这适用于内部和外部PWM调光。
采用小型陶瓷输入和输出电容以节省空间和成本。该电路板的PVIN和PVOUT引脚附近放置微型高频电容器,以降低辐射EMI。如果LED串开路,则开路LED过压保护使用IC的恒压调节回路,将输出调节至17V峰值左右。可通过ISMON输出引脚监控输出电流。
可以通过几个简单的电阻选项在DC2404A上调节欠压闭锁。
DC2404A的输入和输出上有一个小型铁氧体磁珠EMI滤波器。这些滤波器与适当的板布局和SSFM相结合,可有效地降低EMI。对于低EMI应用,请遵循DC2404A的布局建议和四层PCB厚度要求。
LT3942可以用作恒流发光二极管驱动器和恒压稳压器。电路的微小变化可实现恒定的输出电压调节。
LT3942数据手册提供了完整的器件、操作说明和应用信息。必须结合演示电路2404A的演示手册阅读该数据手册。LT3942EUFD采用28引脚塑料QFN (UFD)封装,具有散热增强型裸露接地焊盘。为实现较大散热性能,适当设计电路板布局至关重要。请参考数据手册“布局考虑因素”部分。
文档
-
DC2404A - Schematic2020/6/18PDF32 K
-
DC2404A - Demo Manual (Rev. 0)2020/2/27PDF416 K
-
DC2404A - Design Files2020/6/18ZIP1 M