概览

产品详情

演示电路 2395A 内置 LTC2325 / LTC2324 / LTC2320 系列。这些差分、多通道、16 位、串行高速逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC 具有高达 5Msps 的采样速率,采用 52 引脚 QFN 封装。每个 ADC 具有最大 20ppm/°C 的内部漂移基准电压源以及支持 CMOS 和 LVDS 逻辑的 SPI 兼容串行接口。请注意,该演示板默认配置为 CMOS 操作;有关 LVDS 操作,请参见 JP8 下的笔记。下文针对 LTC2325,但适用于该系列的所有产品,区别在于通道数、采样速率和/或位数。DC2395A 演示了 LTC2325 配合使用 DC890 PScope™ 数据采集板的直流和交流性能。或者,通过将 DC2395A 连接到客户应用,可直接在该电路中评估 LTC2325 的性能。

相关产品

文档

硬件 (1)

控制器板