概览
产品详情
演示电路DC2380A内置LTC7851,一款高性能4相降压型电压模式控制器。DC2380A-B采用7V至14V输入电源电压工作,提供以下两个高电流输出:1.8V (60A)和1.2V (60A)。LTC7851的集成均流电路提供高精度均流。由于LTC7851不包括MOSFET驱动器,因此其PWM输出可驱动外部DrMOS器件。
相关产品
文档
-
DC2380A-B - Schematic2017/4/5PDF97K
-
DC2380A - Demo Manual2016/3/29PDF920K
-
DC2380A - Design Files2017/5/1ZIP2M