概览
产品详情
演示电路2372A是一款5.5V输入、12V输出400mA DC/DC电源,内置LTC3121。该IC集成内部高端和低端1.5A开关和可选PWM或突发工作模式(Burst Mode®),可在低输出电流下实现高效率。该演示板采用低至1.8V的输入电压工作,启动之后可继续工作直到输入电压低至500mV。虽然可通过调整电阻选择2.2V至15V之间的其他电压,但输出固定为12V。
相关产品
文档
-
DC2372A - Schematic2015/9/30PDF30K
-
DC2372A - Demo Manual2015/9/30PDF217K
-
DC2372A - Design Files2015/9/30ZIP637K