概览
产品详情
演示电路DC2361A是一款具有内部4 A开关的2 MHz 60 V LED驱动器,采用LT3952单片LED驱动器。它接受8 V至28 V的输入电压(瞬态电压高达36 V),并可在330 mA时将单串LED升压至高达40 V。DC2361A采用集成式4 A开关、恒流和恒压输出控制以及输入电流限制和监控。
文档
-
DC2361A - Schematic2015/6/8PDF31 K
-
DC2361A - Demo Manual (Rev. A)2015/6/8PDF325K
-
DC2361A - Design Files2015/6/8ZIP987K