概览
产品详情
演示电路2345A是一款具有扩频的60V同步4开关降压-升压LED控制器,内置LT8391 LED驱动器。输入电压范围为4V至60V,并可在2A时将单串LED升压至高达25V。DC2345A以400kHz开关频率运行,无展频,但可通过一根简单的跳线启用展频(SSFM)功能。SSFM可将开关频率扩频到fsw ±15%,以降低EMI。
相关产品
文档
-
DC2345A - Schematic2016/5/9PDF40K
-
DC2345A - Demo Manual2016/5/9PDF748K
-
DC2345A - Design Files2016/5/9ZIP1 M