概览
产品详情
演示电路 2344A 开发平台是一款多用途能量收集演示板,其能够接受太阳能、热能和压电式能量源或高阻抗 AC 或 DC 电源。该演示板包含 4 个由以下能量收集 (EH) IC 组成的独立电源电路:
- LTC3106: “具 PowerPathTM 和 1.5μA 静态电流的 300mA 低电压降压-升压型转换器”
- LTC3107: “超低电压能量收集器和主电池寿命延长器”
- LTC3330: “具能量收集电池寿命延长器的毫微功率降压-升压型 DC/DC 转换器”
- LTC3331: “具能量收集电池充电器的毫微功率降压-升压型 DC/DC 转换器”
- LTC2935-2: “具能量收集电池充电器的毫微功率降压-升压型 DC/DC 转换器”
DC2344A 演示板专为连接至 DC2321A 而设计,后者是一款负责监视电池和每个 IC 之状态信号的 Dust 节点无线传感器节点演示板。
DC2344A 具有两类能量收集换能器 (热电发生器和太阳能电池板)。一个端子板用于把一个外部压电式换能器或其他高阻抗 AC 电源连接至该演示板。除了提供的能量源之外,输入转动架使得用户能把外部换能器连接至此演示板。
作为一款备份电源,该演示板具有一个主电池和一个辅助电池,可容易地布线至合适的 IC。
该演示板具有成组的开关、跳线和电阻器,这允许以各种不同的方式配置其操作。因此,该系统的可定制性非常强,并可进行修改以满足用户的需要。这种兼容性使其成为适用于低功率能量收集系统的理想评估工具。
DC2344A 只包含在 Wurth Elektronik 的 Gleanergy 套件中。
如需采购 Gleanergy 演示套件,请点击这里!
图 1:DC2344A包含在用于 EH 无线传感器节点的 Gleanergy 能量收集演示套件中
文档
-
DC2344A - Demo Manual (Rev. B)2017/1/4PDF3 M