概览

产品详情

演示电路 2332A-A 是一款采用 LT8551 的多相升压转换器扩展器。DC2332A-A 使用 LTC3769 作为主控制器,并使用 LT8551 作为相位扩展器。通过采用 LT8551,可以增加电源相数,从而产生较高的输出功率,而不会相应地提高设计难度或牺牲主控制器 LTC3769 的特性。

DC2332A-A 的输入电压范围为 6 V 至 46 V,输出为 48 V。每个电源部分的最大输入电流为 10 A,因此,DC2332A-A 的最大输入电流为 50 A。在 24 V 输入电压下,它能够产生 25 A 的输出电流和 1,200 W 的输出功率。相应地,在 12VIN 时,输出电流将降至 12 A,输出功率则降至 576 W。如果安装散热器,则可在采用12VIN时实现较高的输出功率,请见“器件列表”。

相关产品

文档