概览

产品详情

演示电路2324A-A、2324A-B和2324A-C均为具有同步整流功能的有源箝位正激式转换器,内置LT3753。


这些电路旨在演示使用此器件可实现的高性能水平、高效率和小尺寸解决方案。其工作频率为240kHz。DC2324A-A可通过36V至72V的输入电压产生24V/5A输出。DC2324A-B可通过18V至36V的输入电压产生24V/5A输出。DC2324A-C可通过9V至18V的输入电压产生24V/4A输出,适合电信、工业和其他隔离式电源应用。均为1/8砖大小。同步整流有助于实现超过94%的效率(DC2324A-A和DC2324A-B超过95%)。

相关产品

文档