概览
产品详情
演示电路 2317A 是一款 100V 单芯片 DC/DC 降压型稳压器,内置 LTC7103。该演示板在 400kHz 开关频率下设计提供 5V/2.3A 输出和 5V 至 100V 的输入。宽输入范围使其适合汽车、工业、医疗仪器和电信应用。该降压稳压器分别具有 93.5% (12VIN)、88.3% (48VIN)和 81.5% (100VIN) 的峰值效率。
相关产品
文档
-
DC2317A - Schematic2017/7/13PDF36K
-
DC2317A - Demo Manual2017/7/13PDF1 M
-
DC2317A - Design Files2017/7/13ZIP2M