概览
产品详情
演示电路2306A是一款有源箝位正激转换器,内置LT3753。
该电路设计用于演示可使用LT3753获得的高性能水平和高效率。该器件的频率为100kHz并在10V至54V的宽输入电压范围内产生54V、1.5A稳压输出,使其适合电信、工业和其他应用。此电路的输出电压在54V和48V之间通过跳线选择。
相关产品
文档
-
DC2306A - Schematic2015/8/24PDF41K
-
DC2306A - Demo Manual2015/8/24PDF390K
-
DC2306A - Design Files2015/8/24ZIP1M