概览
产品详情
演示电路2297A-A和2297A-B内置采用升压配置的LT8570和LT8570-1。这些演示电路演示了小尺寸和低元件数。两个转换器可将5V至10V电压源转换为12V。有关不同输入电压电平下的最大负载电流,请参阅手册。
相关产品
文档
-
DC2297A - Schematic2015/3/9PDF29K
-
DC2297A - Demo Manual2017/3/8PDF131K
-
DC2297A - Design Files2015/3/9ZIP561K