概览
产品详情
演示电路DC2286A是一款36V、2A同步2MHz降压LED驱动器,内置LT3932。当VIN介于8V和36V之间时,可以驱动1A的一个或两个串联LED。使用单个LED(如果调整UVLO)时将以低至4VIN的电压运行。DC2286A在2MHz开关频率下运行。可通过简单的跳线开启展频(SSFM),从而降低EMI。DC2286A集成了多种低EMI特性,包括优化布局、SSFM以及输入和输出滤波器。它符合CISPR 25 5类传导和辐射EMI标准要求。它提供对开路和短路LED条件的保护,并报告故障。
文档
-
DC2286A - Schematics2017/10/27PDF35 K
-
DC2286A - Demo Manual2017/10/27PDF841K
-
DC2286A - Design Files2017/10/27ZIP1M