概览

产品详情

 


DC2274A-A USB演示板可作为 SmartMesh IP™ 无线传感器网络 的网络管理器。DC2274A-A具有紧凑的USB加密狗尺寸,同时集成了SmartMesh IP无线节点,可以轻松快速地针对现场试验部署无线Mesh网络,加快传感器产品开发。


DC2274A-A SmartMesh IP USB管理器集成了LTP5902-IPM SmartMesh IP模块(运行具有100终端网络容量的EManager固件),为管理器API UART和CLI UART端口的电源和软件访问提供USB连接。DC2274A-A USB网络管理器可以单独提供或作为 DC9000B SmartMesh IP 入门套件的一部分,该套件包括五个无线Mesh节点。借助SmartMesh IP入门套件,用户可以在几分钟内设置无线Mesh网络并在自己的应用环境中快速评估网络性能。