概览
产品详情
演示电路2268A-G是紧凑型1.5英寸 × 1.2英寸PCB上的高效率、高密度、双路10A、开关模式降压电源。它具有LTM4631 µModule®稳压器。输入电压范围为4.5V至15V。输出电压可编程范围为0.6V至1.8V。DC2268A-G的每个通道可提供高达10A的电流。如数据手册中所述,某些VIN、VOUT和热条件需要输出电流降额。在重负载条件下,该板在连续导通模式下工作。针对低负载电流下的高效率,电阻跳线(R1/R2)选择面向噪声敏感应用的跳脉冲模式或噪声不敏感应用中的突发工作模式(Burst Mode®)。可以使用可选的跳线电阻将两个输出并联,以实现单个20A输出解决方案。
该板使用户可通过TRACK/SS引脚编程其输出如何斜升和斜降。远程输出电压检测可用于负载点改善的输出电压调节。在噪声敏感应用中,可选输入电感L1可降低EMI噪声。DC2268A可以轻松插入终端连接器,以进行测试和调试。这些特性以及可用的LTM4631采用紧凑的16mm×16mm×4.41mm LGA封装,是许多高密度、负载点调整应用的理想选择。在使用或修改DC2268A-G时,必须仔细阅读此演示手册与LTM4631数据手册。
相关产品
文档
-
DC2268A-G - Schematic2020/12/10PDF65 K
-
DC2268A-G - Demo Manual (Rev. 0)2020/12/10PDF1 M
-
DC2268A-G - Design Files2020/12/10ZIP10 M