概览
产品详情
演示电路2258A内置集成肖特基二极管和LDO的升压DC/DC转换器LT3048,采用2mm × 2mm DFN封装。该演示板可在10mA至25mA时将2.7V至4.8V输入转换为20V输出,且具有低输出纹波和噪声。LT3048支持将输出编程为高达23V。LT3048的开关频率编程为1MHz。
相关产品
文档
-
DC2258A - Schematic2015/8/10PDF25K
-
DC2258A - Demo Manual2015/8/10PDF224K
-
DC2258A - Design Files2015/8/10ZIP514K