概览
产品详情
演示电路 2251A 是一款 40V、3.5A 峰值、2.5A 连续降压型 μModule® 稳压器,内置 LTM8065。该演示板设计提供 5V 输出和 6V 至 40V 的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。只需修改相应的电阻和/或电容,即可在 DC2251A 上更改 LTM8065 的用户可调功能,如输出电压、开关频率、软启动和电源良好。文档
-
DC2251 - Schematic2017/10/23PDF32K
-
DC2251 - Demo Manual2017/10/23PDF629K
-
DC2251 - Design Files2017/10/23ZIP1M