概览

产品详情

演示电路DC2247A是一款同步2MHz升压LED控制器,内置LT®3922。LT3922具有低EMI超低噪声开关稳压器架构和进一步降低EMI的可选扩频频率调制(SSFM)性能。它具有2A/36V内部电源开关,但该演示板配置为使用4V至28V输入,因此输入过压锁定设置在28V。当输入电压介于7V和28V之间时,可以驱动330mA(最高34V)的1串LED。


DC2247A集成了多种低EMI特性,包括优化布局、SSFM以及输入和输出滤波器。它符合CISPR 25 5类传导和辐射EMI标准要求。LT3922提供对开路和短路LED条件的保护,并报告这些故障。它还具有热关断特性。

文档