概览
产品详情
演示电路2244A内置LTM8049,一款双通道SEPIC或反相μModule®稳压器。该演示电路配置为两个独立的SEPIC和反相DC/DC转换器,具有+12V和–12V输出电压以及高达20V的输入电压。两个通道的开关频率在DC2244A上设置为1MHz。在故障或输出过载期间,当输出低于目标调节点的15%时频率折返,从而保护功率开关免受损坏。
文档
-
DC2244A - Schematic2016/10/19PDF30K
-
DC2244A - Demo Manual2016/10/19PDF1M
-
DC2244A - Design Files2016/10/19ZIP1M