概览
产品详情
演示电路2234A是一款采用LT8711多拓扑开关控制器的同步SEPIC转换器。LT8711是一款具有双输入LDO的电流模式PWM DC/DC控制器,可优化栅极驱动器效率。在低噪声Burst Mode®(突发工作模式)下,超低15μA静态电流可在非常轻的负载下实现高效率,并有助于在待机模式下延长电池供电应用的运行时间。可通过振荡器电阻器或外部时钟在100kHz至750kHz的范围内对LT8711开关频率进行编程。
相关产品
文档
-
DC2234A - Schematics2017/10/2PDF39K
-
DC2234A - Demo Manual2017/10/2PDF260 K
-
DC2234A - Design Files2017/10/2ZIP1M